Sledování dostupnosti materiálu pomocí optoelektronických snímačů vzdálenosti
Snímače vzdálenosti BOD pro přesnou detekci množství materiálu na válcích v procesu nanášení nátěru.
Optoelektronické snímače vzdálenosti BOD od společnosti Balluff slouží k zajištění toho, aby byl v procesu nanášení povlaku vždy k dispozici dostatečný nosný film. Tyto snímače měří vzdálenost od role fólie a přesně zjišťují, kolik materiálu je ještě k dispozici. Viditelný laserový paprsek snímačů umožňuje rychlé a snadné seřízení, zatímco integrované rozhraní IO-Link zjednodušuje parametrizaci a integraci do stávajících systémů. Jakmile množství materiálu klesne pod definovanou hodnotu, je informován obsluhující personál, takže je možné včas vyměnit cívky a zabránit přerušení výroby.
Speciální funkce
- Přesné monitorování vzdálenosti pro spolehlivé zjištění množství materiálu na cívkách
- Viditelný laserový paprsek pro rychlé a snadné nastavení snímače
- Rozsáhlé doplňkové funkce a možnosti parametrizace prostřednictvím rozhraní IO-Link pro snadné přizpůsobení specifickým požadavkům
- Snadno čitelný displej pro vizualizaci nastavovacích funkcí a zobrazení stavu
Doporučené produkty pro monitorování materiálu v procesech nanášení nátěrových hmot
Snímače vzdálenosti s plastovým krytem a laserem s červeným světlem pro omývání
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 23K
- Rozměr
- 51 × 23 × 52,4 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Měření doby trvání světla
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 5.5 x 7 mm při 5 m
- Dosah
- 100–5 000 mm
- Přesnost
- ±0,6 % FS
- Přesnost opakování
- 0,024 % FS
- Rozlišení
- ≤ 5 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Montážní držák pro optoelektronické senzory
- Provedení
-
Montážní úhelník
2 osy nastavitelné - Použití
- pro optoelektronické snímače BOS 23K
- Materiál
- Ušlechtilá ocel
- Rozměr
- 25 × 40 × 64,5 mm
- Upevnění
- Šrouby
Snímače vzdálenosti s plastovým krytem a červeným světelným laserem
- Konstrukční řada
- 26K
- Rozměr
- 17 × 50 × 50 mm
- Rozhraní
-
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 4.5 mm při 300 mm
- Dosah
- 80–300 mm nastavitelný
- Přesnost
- ±0.25 % FS
- Přesnost opakování
- 0,25 % FS
- Rozlišení
- 0,1 % FS
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Další příklady použití v oblasti nanášení nátěrových hmot a sušení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry