Sledování dostupnosti materiálu pomocí ultrazvukových senzorů
Ultrazvukové senzory BUS pro flexibilní sledování dostupnosti materiálu v procesu nanášení nátěrových hmot
Dostupnost nosných fólií je pro kontinuální a efektivní proces nanášení povlaků zásadní. Ultrazvukové senzory BUS společnosti Balluff monitorují hladinu materiálu na válcích přesným měřením vzdálenosti od fólie bez ohledu na barvu nebo průhlednost materiálu. Senzory nabízejí vysokou spolehlivost v náročných podmínkách a díky rozhraní IO-Link je lze snadno parametrizovat a integrovat do stávajících systémů. Včasná detekce nízké hladiny materiálu umožňuje obsluze rychle reagovat a včas vyměnit cívky, aby bylo možné pokračovat v procesu bez přerušení.
Speciální funkce
- Spolehlivé monitorování zásob materiálu pomocí ultrazvukové technologie nezávisle na barvě nebo průhlednosti materiálu.
- Rozsáhlé možnosti parametrizace a další funkce prostřednictvím IO-Link pro optimální přizpůsobení různým aplikacím.
- Robustní konstrukce pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Snadno čitelný displej pro jednoduché uvedení do provozu a sledování stavu
Doporučené ultrazvukové senzory pro monitorování materiálu v procesech nanášení nátěrových hmot:
Ultrazvukové senzory s analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 12 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 20–250 mm
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
Ultrazvukové senzory odolné vůči vysokým tlakům
- Tvar
- Ø 47 mm
- Procesní přípojka
- G 1"
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4571)
PBT, TPU - Aktivní plocha, materiál
- PTFE
- Dosah
- 85–1 500 mm
- Spínací frekvence
- 9 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Pevnost v tlaku max.
- 6 bar
- Provozní napětí Ub
- 9–30 V DC
Další příklady použití v oblasti nanášení nátěrových hmot a sušení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry