Flexibilní vizualizace procesů při montáži bateriových modulů a balení
Signální světla LED SmartLight pro efektivní sledování a ovládání
Při montáži bateriových modulů a sad je přesná vizualizace procesu nezbytná pro efektivní monitorování a řízení strojů a systémů. S našimi světly SmartLight, vybavenými flexibilním a rozmanitým barevným spektrem, lze jasně signalizovat provozní stavy. Barvy lze individuálně definovat prostřednictvím řídicího systému a zobrazovat tak důležité až kritické stavy v reálném čase. Díky technologii IO-Link se světla nejen snadno instalují, ale lze je přizpůsobit i během provozu. Různé barvy lze světlům SmartLight přiřadit několika příkazy, aniž by bylo nutné mechanicky měnit sloupce LED. Pro ještě komplexnější sledování procesu jsou světla SmartLights vybavena třemi volitelnými režimy a volitelně jsou k dispozici s integrovaným zvukovým modulem pro akustické signály.
Speciální funkce
- Flexibilní barevné spektrum pro individuální signalizaci stavů stroje
- Jednoduché nastavení během provozu prostřednictvím IO-Link bez mechanických změn
- Tři volitelné provozní režimy pro různé aplikace
- Volitelný zvukový modul pro dodatečnou akustickou signalizaci
- Rychlá instalace a integrace do stávajících systémů
Doporučená inteligentní světla a osvětlení strojů pro vizualizaci výrobních procesů
Ovládací panel IO-Link
- Princip funkce
- Ovládací panel IO-Link, 4násobný
- Rozměr
- 85 × 64 × 199 mm
- Okolní teplota min.
- -5 °C
- Okolní teplota max.
- 55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Kompaktní LED signální světlo se 6 segmenty a krytím IP67
- Princip funkce
- Kontrolka s bzučákem
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Segmenty, počet max.
- 3
- Předdefinované barvy
-
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur. - Indikace funkce
-
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi - Hlasitost max.
- 95 dB
- Možnost nastavení
-
Indikace funkce
Hlasitost - Dodatečná funkce
- Rozšířená procesní data
- Rozměr
- 60 × 60 × 234,5 mm
- Materiál pouzdra
-
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek - Upevnění
- Šrouby M18
- Teplota prostředí
- -5...50 °C
- Krytí
- IP 30
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 7.2 ms
- Procesní data IN
- 1 bajt
- Procesní data OUT
- 8 bajtů
Chytrá signální věž LED s různým počtem segmentů
- Princip funkce
- Kontrolka
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Segmenty, počet max.
- 3
- Předdefinované barvy
-
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur. - Indikace funkce
-
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi - Možnost nastavení
- Indikace funkce
- Dodatečná funkce
- Rozšířená procesní data
- Rozměr
- 60 × 60 × 213 mm
- Materiál pouzdra
-
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek - Upevnění
- Šrouby M18
- Teplota prostředí
- -5...50 °C
- Krytí
- IP 65
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 7.2 ms
- Procesní data IN
- 1 bajt
- Procesní data OUT
- 8 bajtů
Signalizační věže LED s různým počtem segmentů
- Princip funkce
- Kontrolka
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Segmenty, počet max.
- 5
- Předdefinované barvy
-
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur. - Indikace funkce
-
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi - Možnost nastavení
- Indikace funkce
- Dodatečná funkce
- Rozšířená procesní data
- Rozměr
- 60 × 60 × 309 mm
- Materiál pouzdra
-
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek - Upevnění
- Šrouby M18
- Teplota prostředí
- -5...50 °C
- Krytí
- IP 65
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 7.2 ms
- Procesní data IN
- 1 bajt
- Procesní data OUT
- 8 bajtů
Osvětlení strojů
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provedení
- Strojové osvětlení
- Rozměr
- Ø 45 × 420 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Materiál
-
Hliník eloxovaný
Borosilikátové sklo - Stínítko
- 380 x 42 mm
- Vyzařovací úhel
- 120 °
- Druh světla
- LED bílé světlo difuzní
- Intenzita světla
- 1450 lm
- Barevná teplota
- 5000 K
- Teplota prostředí
- -20...40 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Krytí
- IP 67
Další příklady použití při montáži modulů a balení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry