Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průběžné sledování výrobních kroků

SmartLight BNI pro přehlednou vizualizaci procesů

Katodové a anodové aktivní materiály jsou před vstupem do směšovače uloženy v nádržích. Pokud potřebujete bezproblémovou vizualizaci procesů ve vaší výrobní lince, je signální světlo SmartLight ideálním řešením. Světlo SmartLight zobrazuje trendy a tendence, takže můžete průběžně sledovat různé výrobní kroky. Různé režimy - chod světla, úroveň, segment a flexi - lze nastavit bez mechanických změn. Odpovídajícím naprogramováním můžete volit mezi běžícím světlem a barevným gradientem nebo zobrazením až pěti barevných segmentů.

Speciální funkce

  • Extrémní flexibilita: změny lze provádět během provozu bez mechanického přenastavování.
  • Snadná instalace a dodatečná montáž kdekoli
  • Možnost dodatečné montáže
  • Vícebarevné, jasné LED diody s širokým barevným spektrem, individuálně definovatelné
  • s IO-Link pro ideální použití v IIoT

Doporučená chytrá světla a osvětlení strojů pro vizualizaci výrobních procesů

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

BNI008A

Kompaktní LED signální světlo s 6 segmenty a krytím IP67

BNI0088

Chytré signální věže LED s různým počtem segmentů

BNI0082

SmartLight - signalizační věže LED s různým počtem segmentů

BAE00ZM

Osvětlení strojů

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

Princip funkce
Ovládací panel IO-Link, 4násobný
Rozměr
85 × 64 × 199 mm
Okolní teplota min.
-5 °C
Okolní teplota max.
55 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu
BNI008A

Kompaktní LED signální světlo s 6 segmenty a krytím IP67

Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Indikace funkce
Hlasitost
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 234,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 30
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BNI0088

Chytré signální věže LED s různým počtem segmentů

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 213 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BNI0082

SmartLight - signalizační věže LED s různým počtem segmentů

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
5
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 309 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BAE00ZM

Osvětlení strojů

Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 45 × 420 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
Borosilikátové sklo
Stínítko
380 x 42 mm
Vyzařovací úhel
120 °
Druh světla
LED bílé světlo difuzní
Intenzita světla
1450 lm
Barevná teplota
5000 K
Teplota prostředí
-20...40 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Krytí
IP 67
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti míchání kejdy

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat