Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Vizualizace procesů při potahování a sušení elektrod

SmartLights BNI pro rychlou detekci poruch a řízení procesu

Při nanášení povlaků a sušení elektrodových materiálů při výrobě baterií je důležitá přesná vizualizace a rychlá odezva, aby byly zajištěny stabilní výrobní podmínky. Nátěrové stroje musí neustále sledovat různé parametry, jako je rychlost nanášení nátěru, viskozita suspenze a teplota v sušící části. Signální věže SmartLights BNI LED od společnosti Balluff nabízejí flexibilní vizualizaci těchto parametrů a umožňují na první pohled vidět odchylky. Různé režimy zobrazení a přizpůsobitelné barevné spektrum umožňují intuitivní zobrazení, např. pro stav "Probíhá nanášení nátěru", "Dokončeno sušení" nebo v případě varování z důvodu nedostatku materiálu. Obsluha tak může okamžitě reagovat na změny a zahájit potřebná opatření bez přerušení procesu. Volitelné akustické signály zvyšují bezpečnost a v případě potřeby umožňují rychlý zásah.

Speciální funkce

  • Přizpůsobitelné barevné spektrum pro zobrazení stavů, jako je "Provoz aktivní", "Zjištěna odchylka" nebo "Nutná údržba".
  • Tři režimy zobrazení (segmentový, režim hladiny a režim běžícího světla) umožňují flexibilní přizpůsobení různým požadavkům procesu.
  • Snadné nastavení zobrazení během provozu pro rychlou reakci na změny
  • Volitelný zvukový modul pro zesílení vizuálních signálů a rychlé informování obsluhy

Doporučené osvětlení Smartlight a osvětlení strojů pro vizualizaci výrobních procesů

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

BNI008A

Kompaktní LED signální světlo se 6 segmenty a krytím IP67

BNI0088

Inteligentní signální věže LED s různým počtem segmentů

BNI0082

SmartLight - signalizační věže LED s různým počtem segmentů

BAE00ZM

Osvětlení strojů

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

Princip funkce
Ovládací panel IO-Link, 4násobný
Rozměr
85 × 64 × 199 mm
Okolní teplota min.
-5 °C
Okolní teplota max.
55 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu
BNI008A

Kompaktní LED signální světlo se 6 segmenty a krytím IP67

Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Indikace funkce
Hlasitost
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 234,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 30
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BNI0088

Inteligentní signální věže LED s různým počtem segmentů

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 213 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BNI0082

SmartLight - signalizační věže LED s různým počtem segmentů

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
5
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 309 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BAE00ZM

Osvětlení strojů

Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 45 × 420 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
Borosilikátové sklo
Stínítko
380 x 42 mm
Vyzařovací úhel
120 °
Druh světla
LED bílé světlo difuzní
Intenzita světla
1450 lm
Barevná teplota
5000 K
Teplota prostředí
-20...40 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Krytí
IP 67
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti lakování a sušení

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat