Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Bezpečná zpětná vazba polohy

Bezpečná zpětná vazba polohy

Řada aplikací v oblastech s nebezpečím výbuchu vyžaduje pro spolehlivou zpětnou vazbu polohy použití systémů pro snímání polohy. Například regulační a uzavírací armatury v odvětví těžby ropy a plynu, v rafinériích a v petrochemických zařízeních.

Pro zóny s nebezpečím výbuchu 0 a 1 od firmy Balluff získáte magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy v různých tyčových provedeních. Naše tlakově zapouzdřená provedení mají různé výkonové profily, např. pro oblasti ohrožené plynem nebo prachem. Také pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu 2 máte k dispozici provedení, která se vyrovnají se zde možnými nebezpečími výbuchu.

Pouzdra našich magnetostrikčních měřicích systémů pro snímání polohy jsou robustní a tlakově uzavřená. Elektronický modul lze u varianty BTL J-DEXC snadno a rychle vyměnit. Všechna provedení tak splňují požadavky ropného a plynárenského průmyslu na vysokou spolehlivost a jednoduchý servis.

  • IECEx, ATEX, NEC a řada dalších mezinárodních homologací
  • schválení pro zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) a dále rovněž 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • měřicí rozsahy do 7 620 mm
  • absolutní výstupní signál s rozlišením až 5 µm
  • odolné tlaku do 600 bar
  • dostupná řada rozhraní
  • úspora místa díky krátkému pouzdru
  • rychlé uvedení do provozu díky nastavení charakteristiky

Související témata

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat