Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé zjišťování polohy

Spolehlivé zjišťování polohy

U firmy Balluff máte k dispozici široce různorodé portfolio indukčních snímačů pro polohování a rozpoznávání objektů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ke kontrole v koncových polohách na hydraulických válcích a k sledování poloh ventilů můžete navíc vybírat z rovněž širokého sortimentu snímačů odolných vůči vysokému tlaku. Naše rozmanité velikosti pouzder a závitů se hodí pro téměř jakékoli instalační podmínky.

Některé snímače se hodí pro oblasti, v nichž se výbušná atmosféra vyskytuje nepřetržitě nebo velmi často. To vyžaduje snímače se zvláštními bezpečnostními vlastnostmi. Zatímco zde se zpravidla používají jiskrově bezpečné snímače, které v kombinaci s vhodnými odpojovacími spínacími zesilovači tvoří jedinou bezpečnou jednotku, společnost Balluff nabízí také kompaktní varianty, které nepotřebují dodatečný odpojovací spínací zesilovač, a přesto zaručují požadovanou úroveň bezpečnosti.

V prostředí s příležitostným nebo velmi zřídkavým výskytem nebezpečí výbuchu máte možnost zvolit varianty pro různé teplotní rozsahy i celokovové varianty, s jejichž pomocí můžete optimálně uspokojit své požadavky na výsledný systém.

  • schválení pro zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) a dále rovněž 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • odolné proti tlaku do 500 bar
  • odolné vysoké teplotě do 140 °C
  • nepodléhá opotřebení, protože je bezdotykové
  • necitlivé na znečištění
  • odolné proti zkratu
  • široké spektrum běžných pouzder snímačů
  • bezpečná jednotka díky použití dostupných odpojovacích spínacích zesilovačů a variant kabelů
  • varianty k použití v zónách 0 a 20 bez odpojovacích spínacích zesilovačů