Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Vestavěná vize

Plně integrovaná vizuální inteligence

Ať už kvůli malému instalačnímu prostoru nebo speciálním úlohám, které vyžadují inovativní řešení zpracování obrazu s místní inteligencí: Řešení vestavěného vidění jsou stále oblíbenější. Odpovídající kamerové moduly v portfoliu společnosti Balluff kombinují flexibilitu, kvalitu obrazu a výkon s nízkými náklady a jsou součástí naší modulární stavebnice.

V závislosti na oblasti použití a požadavcích se prosadily různé procesorové platformy a rozhraní. Na základě naší modulární kamerové architektury zaručeně naleznete vhodné kamerové moduly pro vaši vestavnou platformu - a v nás silného partnera, který vás podpoří v průběhu celého projektu.


Výhody

Řešení vestavného vidění jsou stále populárnější, a to z dobrého důvodu. Naše vestavné kamerové moduly pro vidění nabízejí flexibilitu, kvalitu obrazu a výkon při nízkých nákladech a jsou součástí našeho modulárního kamerového systému.

  • Menší instalační prostor
    Kamery Balluff pro vestavěné vidění jsou kompaktní a lehké a ve srovnání s tradičními průmyslovými kamerovými PC řešeními přinášejí až 70% úsporu objemu.

  • Optimální platforma pro umělou inteligenci
    Náš hardware a software optimalizovaný pro UI umožňují škálovatelné vestavné platformy, které jsou odolné vůči budoucnosti.

  • Nízká spotřeba energie
    Díky energeticky úspornému optimalizovanému hardwaru ušetříte až 60 % energie ve srovnání s běžnými řešeními.

  • Nižší náklady
    Náklady se šetří díky optimálnímu výběru komponent.


Naše koncepce

Podpoříme vás ve všech fázích projektu vašeho řešení vidění díky komplexním službám a našemu širokému portfoliu. Od nezávazného poradenství přes studie proveditelnosti a prototypy až po podporu ve všech fázích integrace: Doprovázíme váš projekt po celou dobu jeho životního cyklu.

Kromě kamerových modulů zahrnuje náš sortiment také všechny potřebné komponenty od kabelů nebo nosných desek až po kompletně sestavené a otestované systémy. Operační systém, firmware a softwarové moduly doplňují hardware a vytvářejí řešení na míru vašim specifickým požadavkům.

Pokrýváme širokou škálu procesorových architektur (x86 a ARM (NVIDIA)), operačních systémů (např. Linux, Windows), kamerových rozhraní (PCI Express, USB), komunikačních rozhraní (např. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) a firmwaru (např. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Naše rozhraní

Naše vestavné kamery pro vidění nabízíme s rozhraními USB a PCI Express.

USB

Zejména s rozhraním USB 3.0 lze vestavné systémy realizovat na delší vzdálenosti mezi kamerou a procesorem. Standard USB3 Vision řídí detekci zařízení, konfiguraci, streamování dat a zpracování událostí.

PCI Express

PCI Express je připojení typu point-to-point s až 16 linkami na jedno připojení. Rozhraní je vhodné pro náročné vestavné aplikace pro vidění s vysokým rozlišením a snímkovou frekvencí bez ohledu na použitou platformu.

Nabízíme dvě alternativy přenosu PCI Express:
První je rozhraní PCIe-Embedded N4e, které nabízí až 4 linky PCIe Gen.2 a různé funkce IO na jediném 70pinovém konektoru mezi deskami. Na druhé straně lze ve vašich vestavných systémech překlenout obzvláště velké vzdálenosti pomocí kabelů OCuLink (Optical-Copper Link).


Náš modulární systém

Na základě naší koncepce modulárních kamer nabízíme také rozsáhlý modulární systém pro vestavné kamerové moduly - s širokou škálou možností vybavení pro nejrůznější požadavky na rozhraní, připojení objektivů a optické filtry. Pro tepelné připojení k systému si můžete vybrat také z různých mechanických komponent, ale i kompletních krytů. Velké množství možností lze sestavit přímo v našem konfigurátoru kamer.

Pro projekty OEM nabízíme také individuální konfigurace a úpravy na míru až po celé speciální vývoje. Zejména v případě posledně jmenovaných je naše stavebnice kamery ideálním základem pro zkrácení doby vývoje, a tím i pro minimalizaci doby uvedení na trh.


Naše procesorové architektury

Procesorové desky, které jsou k dispozici pro vestavné aplikace pro vidění, používají převážně procesorové architektury založené na architektuře x86 nebo Arm (včetně NVIDIA). Procesorové architektury x86 se používají především v průmyslovém zpracování obrazu, zatímco architektury založené na architektuře Arm se používají zejména v mobilních aplikacích. Podpora architektury x86 usnadňuje přechod na vestavné systémy i v oblasti strojového vidění - a otevírá zcela nové možnosti z hlediska úspory místa a výkonu.

Různé platformy jsou podporovány naším programovým rozhraním Impact Acquire SDK. GenICam GenTL Producer zajišťuje kompatibilitu se stávajícím vývojem a zaručuje hladké přepínání mezi různými hardwarovými platformami. Pro příslušné počítačové platformy jsou k dispozici adaptéry nebo zásuvné karty.


Naše produkty

Nabízíme vestavné kamery pro vidění s rozhraním USB (USB 2.0 i USB3 Vision) nebo PCI Express.


Silný partner na vaší straně

Díky bohatým zkušenostem a porozumění vašim aplikacím a požadavkům vám poradíme se všemi součástmi optimálního řešení vestavného vidění. Odborníci z oblasti optiky, snímačů, kamer a procesorové techniky poskytují komplexní podporu pro váš projekt. Kromě toho nabízíme individuální a interaktivní workshopy a školení.

Na vyžádání provádíme také studie proveditelnosti pro složitější problémy: Přitom podrobně zvažujeme všechny okrajové podmínky a vyhodnocujeme možná řešení, abychom získali optimální podklad pro rozhodování.

Pokud v našem portfoliu nebo modulárním kamerovém systému nenajdete řešení, které hledáte, můžeme pro vás naše produkty také upravit - nebo vyvinout zcela nová řešení. Více informací o tom najdete v části Návrh a inženýrství na zakázku.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!