Zuverlässige Zellanwesenheitserkennung in der Batteriemontage
Lichttaster BOS für präzise Erfassung und reibungslose Automatisierung
In der Batteriemontage, insbesondere bei der Herstellung von Modulen nach der Cell-to-Pack-Technologie, ist die präzise Erkennung der Anwesenheit einzelner Batteriezellen entscheidend für einen reibungslosen und automatisierten Montageprozess. Unsere Lichttaster BOS erkennen zuverlässig die Anwesenheit von Zellen, unabhängig von Oberfläche, Farbe oder Material der Zellen. Dies gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit und Effizienz in robotergestützten Produktionslinien.
Die Besonderheiten
- Verschiedene Reichweiten für unterschiedliche Montageanforderungen verfügbar
- Präzise Objekterkennung auch bei sehr nahem Hintergrund
- Unabhängig von Oberfläche, Farbe oder Material der Zellen, daher vielseitig einsetzbar
- Nahezu konstante Tastweite auch bei unterschiedlichen Remissionsgraden
Empfohlene Produkte für die Batteriemontage
Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster
- Baureihe
- 5K
- Abmessung
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Schnittstelle
- PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, Triangulation
- Optische Besonderheit
- Hintergrundausblendung
- Strahlcharakteristik
- Fokus typisch bei 260 mm
- Lichtfleckgröße
- 0.2 x 0.3 mm im Fokus
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Reichweite
- 20...300 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten zur Lochmontage
- Baureihe
- R81K
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke (Sender)
- Lichtart
- Infrarot
- Reichweite
- 0.3...20 m
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Gehäusematerial
-
ABS
PMMA - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Lieferumfang
- Haltewinkel
Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 20 m Reichweite
- Baureihe
- R090K
- Abmessung
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Schnittstelle
- PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Reichweite
- 0...20 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 21M
- Abmessung
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link: 1.1
Schließer (NO)
Öffner (NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke (Empfänger)
- Lichtart
- Rotlicht
- Reichweite
- 0...20 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie