Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Identifizieren – Intralogistik

Den Materialfluss mit RFID bereichsübergreifend steuern

Identifizieren – Intralogistik

Die Intralogistik steuert den Materialfluss zwischen verschiedenen Werksteilen – vom Wareneingang über Lager, Produktionsbereiche und Endmontage bis zur Kommissionierung und Auslieferung. Um eine durchgängige Verfolgung aller Prozessschritte (Traceability) zu gewährleisten, müssen die verwendeten Materialien gekennzeichnet werden. Dies ermöglichen mehrfach verwendbare RFID-Datenträger und Barcodes, die Sie an Ihre Behälter und Paletten anbringen. Auch können Sie Ihre Materialien und Produkte mit RFID-Tags individuell kennzeichnen.

Anwendungsbeispiele

Im Materialfluss sind die Anforderungen an die Datenerfassung vielfältig: Behälter müssen auf Förderstrecken erfasst und Produkte auf Paletten registriert werden, wenn sie eine Werkshalle durch ein Tor verlassen.

An mehreren Erfassungspunkten erfolgt das Beschreiben und Auslesen von z. B. Prozessinformationen, Chargen- und Seriennummern automatisch, sodass das Produkt auf allen Prozessstufen erfasst und so lückenlos verfolgbar wird.

Alle Daten werden so ausnahmslos transparent. Durch diese umfassende Transparenz können Sie die Prozesskette optimieren – einschließlich der Materialversorgung durch Ihre Zulieferer. Die durchgängige Datenerfassung ermöglicht ebenso gezielte Korrekturmaßnahmen, sodass Sie auf Abweichungen in der Prozessqualität sofort reagieren können.

RFID-Technologien

Bei der Auswahl der richtigen RFID-Technologie ist zu unterscheiden, ob Sie eine stationäre Anwendung mit kurzen Lesedistanzen haben. Oder eine dynamische Anwendung mit Lesereichweiten über mehrere Meter und gleichzeitig mehrere Objekte erfassen (Multi-Tagging) wollen, wie bei der Durchfahrt von Toren. Die stationäre Anwendung lösen Sie mit HF (Hochfrequenz), die dynamische mit UHF (Ultrahochfrequenz).

Datenträger stehen Ihnen für beide Technologien in vielfältigen Formaten mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Wenn große Datenmengen direkt auf dem Datenträger gespeichert werden müssen, bieten sich z.B. HF-Datenträger mit großem Speicher an.

HF-Schreib-/Leseköpfe gibt es ohne oder mit integrierter Auswerteinheit in verschiedenen Bauformen. Alternativ unterstützen Sie UHF-Antennen bei großen Lesereichweiten und beim Multi-Tagging.

Auswerteeinheiten ermöglichen es Ihnen, frequenzunabhängig bis zu vier Schreib-/Leseköpfe oder Antennen zu betreiben und über diverse Feldbusse an die Steuerungsebene anzubinden.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten