Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Erkennen

Objekte mit Sensoren erkennen, erfassen und positionieren

In der Automatisierung haben Sie viele Möglichkeiten, Objekte zu erkennen, zu erfassen und zu positionieren. Sie können Magnetfelder, Licht und Schall nutzen, um Metalle, Nicht-Metalle, Magnete, Feststoffe und Flüssigkeiten berührungslos zu erkennen. Und das über Distanzen von 1 mm bis zu 60 m.

Sie können Bauteile während des Transports mit Hilfe geeigneter Sensoren sicher erfassen und überprüfen. Auch unter schwierigen Bedingungen. Je nach Anforderung wählen Sie dafür induktive, optoelektronische, kapazitive oder Ultraschall-Sensoren aus.

Optoelektronische und Ultraschall-Sensoren werden üblicherweise eingesetzt, um Objekte zu erkennen, die weit entfernt sind (> 50 mm). Induktive oder kapazitive Sensoren eignen sich besser bei Objekten, die einen geringeren Abstand zum Sensor haben (< 50 mm).

Sensortechnologien

Je nach Anwendungsgebiet können Sie unterschiedliche Technologien einsetzen:

  • induktive Sensoren zur Erfassung aller metallischen Objekte im Nahbereich

  • kapazitive Sensoren zur Erfassung von Anwesenheit oder Füllstand fast aller Materialien und Flüssigkeiten im Nahbereich

  • optische Sensoren als Lichttaster, Reflexionslichtschranke oder Einweglichtschranke zur Erfassung nahezu aller Objekte über größere Entfernungen

  • Ultraschall-Sensoren zur Erfassung nahezu aller Objekte über größere Entfernungen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten