Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link – Erkennen

Wie IO-Link das binäre Erkennen von Objekten revolutioniert

Dank der erweiterten Möglichkeiten, die Ihnen IO-Link-fähige Sensoren bei Installation, Diagnose und Parametrierung bietet, wird das industrielle, automatisierte Erkennen von Objekten auf ein neues Qualitätsniveau gehoben. Gleichzeitig können Sie auch in Zukunft binäre Standard-Sensoren über IO-Link-Sensor-/Aktorhubs auf schlanke Art und Weise mit der Steuerung verbinden.

Anwendungsbeispiele

Farbetiketten werden mit einem IO-Link-fähigem Farbsensor zuverlässig erkannt. Dank IO-Link können Sie Inbetriebnahme, Formatänderungen und Rezepturwechsel zentral über Funktionsbausteine der Steuerung durchführen. Dies spart Ihnen Zeit und senkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum.

Die Signale binär schaltender Sensoren lassen sich über Sensor-/Aktorhubs verdichten und über IO-Link zur Steuerung übertragen. Ihr Vorteil liegt in der dezentralen Installationstechnik und dem deutlich reduzierten Schaltschrankvolumen. Zum Einsatz kommen ausschließlich konfektionierte Standard-Kabel.

IO-Link-fähige Sensoren zur Objekterkennung – eine Auswahl

Es gibt eine Vielzahl IO-Link-fähiger binärer Sensoren zur Objekterkennung:

  • Farbsensoren – über IO-Link teachbar und bei Rezepturwechsel umschaltbar

  • induktive Sensoren – mit Warnmeldung bei Verlassen des sicheren Arbeitsbereichs

  • optische Sensoren – parametrierbare Hinter- und/oder Vordergrundausblendung über IO-Link

Jeder IO-Link-Sensor verfügt über Identifi kationsdaten des Herstellers und Parameter, die in der IODD („IO Device Description“) beschrieben sind. An den Sensor-/Aktorhub können Sie zu 16 binäre Standard-Sensoren anschließen.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten