Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

13.07.2026

Neue Maßstäbe in der Signalisierung: SmartLight Signalsäulen

Mehr Sichtbarkeit, mehr Kontrolle, mehr Wirkung – mit den SmartLight Signalsäulen der Black Line

SmartLight Signalsäulen

Mit der SmartLight der Black Line erweitert Balluff sein Portfolio um eine leistungsstarke Signalsäule für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Sie wurde gezielt für Situationen entwickelt, in denen Informationen schnell, eindeutig und auch auf Distanz wahrgenommen werden müssen.

Die Vorteile der SmartLight Signalsäulen der Black Line im Überblick

Gerade in dynamischen oder komplexen Anlagen ist es entscheidend, dass Signale nicht nur sichtbar, sondern auch intuitiv verständlich und flexibel steuerbar sind.

Die SmartLight Black Line unterstützt dies durch eine Kombination aus verbesserter Wahrnehmung, direkter Ansteuerung und hoher Anpassungsfähigkeit im Betrieb.

Sofort erkennbare Signale – auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen oder großer Distanz.
Bestehende Systeme lassen sich einfach erweitern oder modernisieren.
Auch mehrstufige oder dynamische Zustände lassen sich klar abbilden.
Signale können an reale Prozessdaten gekoppelt und schnell angepasst werden.

Weiterentwickelte Signalisierung für anspruchsvolle Prozesse

Gute Sichtbarkeit ist die Basis einer guten Signalisierung. Auch bei großen Entfernungen oder intensivem Umgebungslicht bleiben Signale mit den Produkten der SmartLight Black Line klar erkennbar und unterstützen eine zuverlässige Zustandsbewertung. Darüber hinaus erweitern die SmartLight Signalleuchten mit dem integrierten StrobeLight das klassische Signalkonzept um einen besonders auffälligen Lichtimpuls. Kritische Zustände lassen sich dadurch noch schneller erfassen – unabhängig von Geräuschpegel oder visueller Komplexität der Umgebung.

Außerdem neu: der Ultimate-Modus. Er ermöglicht die direkte Ansteuerung der Signale über Prozessdaten und reduziert damit den Aufwand für die Parametrierung im Vergleich zum bereits bekannten Flex-Modus erheblich. Die Signalisierung wird damit näher an den Prozess gekoppelt und flexibler im Einsatz.
Auch im Zusammenspiel mit bestehenden Anlagen zeigt sich die Weiterentwicklung. Erweiterte Betriebsmodi und kompatible Einstellungen ermöglichen eine einfache Integration – sowohl in neue als auch in bestehende Systeme.

Typische Einsatzfelder der SmartLight Signalleuchten

Die SmartLight der Black Line ist überall dort besonders relevant, wo klare und sofort verständliche Signale entscheidend sind:

  • Maschinen und Anlagen mit komplexen oder häufig wechselnden Betriebszuständen

  • Produktionslinien mit hohem Durchsatz und kurzen Reaktionszeiten

  • Sicherheitsrelevante Prozesse mit erhöhtem Risiko bei Verzögerungen

  • Weitläufige Anlagen, in denen Signale aus größerer Entfernung sichtbar sein müssen

  • Retrofit-Szenarien, bei denen bestehende Signalisierung modernisiert werden soll

Für wen sind die SmartLight-Produkte der Black Line die richtige Wahl?

Die SmartLight-Produkte der Black Line richten sich an Anwender, die mehr benötigen als eine klassische Statusanzeige.

Sie bietet eine weiterentwickelte Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sichtbarkeit, Bedienkomfort und Prozessintegration. Besonders dort, wo Signalisierung aktiv zur Prozesssicherheit und Effizienz beiträgt, spielt sie ihre Stärken aus.

BNI00LZ

4 Segmente

BNI00LK

6 Segmente, mit akustischem Signal

BNI00M0

6 Segmente

BNI00LY

2 Segmente

BNI00LL

4 Segmente, mit akustischem Signal

BNI00LM

2 Segmente, mit akustischem Signal

BNI00LZ

4 Segmente

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
16 bytes
Mehr Produktdetails
BNI00LK

6 Segmente, mit akustischem Signal

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer und StrobeLight
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Stroboskoplicht
Lautstärke
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
24 bytes
Mehr Produktdetails
BNI00M0

6 Segmente

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
24 bytes
Mehr Produktdetails
BNI00LY

2 Segmente

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
12 bytes
Mehr Produktdetails
BNI00LL

4 Segmente, mit akustischem Signal

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer und StrobeLight
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Stroboskoplicht
Lautstärke
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
16 bytes
Mehr Produktdetails
BNI00LM

2 Segmente, mit akustischem Signal

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer und StrobeLight
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig
Segmente, Anzahl max.
4
Farben vordefiniert
rot
grün
gelb
blau
Magenta
Cyan
weiß
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Segment
Füllstand
Lauflicht
Flexibel
Ultimativ
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Anzeige
Stroboskoplicht
Lautstärke
Zusatzfunktion
Erweiterter Modus
Abmessung
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PBT GF30
Befestigung
Mutter M18x1
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
12 bytes
Mehr Produktdetails

Downloads

  • Smartlight - klarer. Flexibler. Smarter.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten