BCC05RR
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-050
verfügbar auf Anfrage
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K