BCC0CHZ
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-030
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC03CR
BCC M415-M424-3A-304-VX8434-030
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün/nein
- Funktionsanzeige
- ja/nein
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Kabel
- PVC gelb, 3 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung