BNI007J
Netzwerk-Module für Profinet
Typenschlüssel:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
nicht verfügbar
- Schnittstelle
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- Push-Pull SCRJ, 2-polig
- Anschluss (COM 2)
- Push-Pull SCRJ, 2-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- Push-Pull, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- Push-Pull, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ2
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Summenstrom US, Sensor
- 16.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16.0 A
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Abmessung
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1
- Port-Class
- Type A
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306