BSP0034

Abgekündigt

Drucksensoren mit Display

Typenschlüssel:

BSP B100-EV003-D01A0B-S4

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BSP00Y8

BSP B100-EV009-P00S2B-S4

Messbereich
0...100 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
200 bar
Berstdruck
300.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Schaltausgang
2x NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/4" (DIN 3852)
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4301)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PA 6.6
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Mechanisches Zubehör

Adapter

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel