BSW006E

Induktive Schaltwerke

Typenschlüssel:

BSW 816-207-12L3-PA

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Induktives Schaltwerk
Ausführung
Induktiv
Abmessung
305 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-12. Schaltstelle: BES 517-110
Kabeldurchführungen, Anzahl
5 Gewindeausgänge M25
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
700 1/min
Drehzahlüberwachung
keine
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-12. Schaltstelle: 24 V DC
Dauerstrom
1-12. Schaltstelle: 0.2 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77