BTL035K
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL5-E17-M0100-P-S32
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
verfügbar auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Nutzen Sie dafür bitte das bereitstehende Kontaktformular.
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
- Analogausgang
- Analog, Strom 20…4 mA
- Messbereich
- 100 mm
- Auflösung
- ≤ 0.2 µA
- Linearitätsabweichung max.
- ±100 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ ± 0.2 µA
- Betriebsspannung Ub
- 20...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100