BIP000F

BIP LD2-T014-01-EP01-S4

Induktive Positionssensoren

Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...14 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80.0 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten