BES00JR

Verfügbar

S-BES G S

Typenschlüssel:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Wird geladen...
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Klemmhalter ohne Festanschlag

Halterungen universell

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren
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
Telefon:
+41 32 366 66 77