BES03Z8

Verfügbar

S-BES M M

Typenschlüssel:

BES M04EC-PSC10B-EP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 4 x 22 mm
Bauform
M4x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
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
Telefon:
+41 32 366 66 77