BHS006N

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BHS G403N-PSD10-S26

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 40.5 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Mechanisches Zubehör
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
Telefon:
+41 32 366 66 77