BES00KY

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-3021-G-E5-C-S49

Wird geladen...
Abmessung
Ø 6.5 x 45 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter ohne Festanschlag
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel