BAE0120
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Typenschlüssel:
BAE SA-OH-062-IC-S75G
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Schnittstelle
- Analog, Strom 4…20 mA
- Anzeige
-
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Signal - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange - Einstellmöglichkeit
-
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Synchronisation ein/aus
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung - Einsteller
-
Jog-Schalter
Taste - Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PA 12 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528