BES05Z7

Verfügbar

S-BES SP

Typenschlüssel:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
20 Hz
Gehäusematerial
Zink
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Duroplast
Anschluss
Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
206 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Adapter
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
Telefon:
+41 32 366 66 77