BES03P3

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-542-S4-H

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel