BES0432

Verfügbar

S-BES M H

Typenschlüssel:

BES M12EE-POC40B-S04G-L01

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
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
Telefon:
+41 32 366 66 77