Induktive Näherungsschalter
Vergleichliste
Abgekündigt
|
Empfohlenes Nachfolgeprodukt
|
|
BES00YJBES 516-367-G-E5-Y-S481,90 CHF |
BES04R4BES M18ME-POC80B-S04G47,40 CHF |
|
Abmessung | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 46 mm |
---|---|---|
Bauform | M18x1 | M18x1 |
Einbau | bündig | bündig |
Reichweite | 8 mm | 8 mm |
Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
Schaltfrequenz | 200 Hz | 1300 Hz |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C |
Schutzart | IP67 | IP68 |
Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |