BES02NK

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
7.2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
350 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
40 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter mit Festanschlag
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
Telefon:
+41 32 366 66 77