BHS004C

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Typenschlüssel:

BES 516-300-S300-S4-D

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 93 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
EP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
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
Telefon:
+41 32 366 66 77