BES01YA

Verfügbar

S-BES R S

Typenschlüssel:

BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49

Wird geladen...
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR
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
Telefon:
+41 32 366 66 77