BES02TW

Verfügbar

S-BES RI

Typenschlüssel:

BES IKV-025.23-G-Z-S4

Wird geladen...
Abmessung
80 x 45 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
25.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel