BES02TY

Verfügbar

S-BES RI

Typenschlüssel:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Wird geladen...
Abmessung
115 x 80 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
45.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 9 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
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
Telefon:
+41 32 366 66 77