BCS00PY

S-BCS M12 O

Typenschlüssel:

BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
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
Telefon:
+41 32 366 66 77