BOS00L8

Verfügbar

S-BOS M18 R

Typenschlüssel:

BOS 18KW-NA-1QC-S4-C

Wird geladen...
Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 93.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marke
Global
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
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
Telefon:
+41 32 366 66 77