BOS01C1

Verfügbar

S-BOS M18 D

Typenschlüssel:

BOS 18M-PS-RD20-S4

Wird geladen...
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 50 mm bei 600 mm
Reichweite
0...600 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
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
Telefon:
+41 32 366 66 77