BFS0001

Verfügbar

S-BFS 26K

Typenschlüssel:

BFS 26K-PS-L01-S115

Wird geladen...
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
3x PNP Schließer (NO)
Eingangsfunktion
Emitter ein/aus
Tastensperre ein/aus
Einlernen Farbe (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Farbsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Fix-Fokus
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Weißlicht
Lichtfleckgröße
Ø 4 mm bei 22 mm
Reichweite
12...32 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
12...28 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
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
Telefon:
+41 32 366 66 77