BOS01RK

Bestseller

S-BOS M8 R

Typenschlüssel:

BOS 08E-PS-PR20-S49

Wird geladen...
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.0 mm Lichtaustritt
Reichweite
30 mm...1 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Halterungen universell

Reflektoren

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
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
Telefon:
+41 32 366 66 77