- Baureihe
- 21M
- Abmessung
- 12 x 50 x 42.5 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt) - Funktionsprinzip
- Lumineszenztaster
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, fokussiert
- Optische Besonderheit
- Coaxial Optics
- Strahlcharakteristik
- fokussiert
- Lichtart
- Ultraviolettlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.5 mm bei 10 mm
- Reichweite
- 0...40 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528