BKT000Y

Verfügbar

S-BKT C

Typenschlüssel:

BKT 21M-002-P-S4

Wird geladen...
Baureihe
21M
Abmessung
12 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Optische Besonderheit
Coaxial Optics
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Weißlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.5 mm bei 19 mm
Reichweite
17...21 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Klemmhalter ohne Festanschlag

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel