BLG0005

Verfügbar

S-BL G

Typenschlüssel:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Wird geladen...
Baureihe
1-030
Abmessung
22 x 350.1 x 43.2 mm
Aktive Länge AL 1
300 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtgitter
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Kleinstes Teil typ.
7.0 bei t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Reichweite
0...2.1 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
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
Telefon:
+41 32 366 66 77