- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 23K
- Abmessung
- 23 x 51 x 52.4 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 2.2 x 2.2 mm bei 800 mm
- Reichweite
- 5...1200 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
ABS - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
Ecolab
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528