- Baureihe
- 50K
- Abmessung
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Schnittstelle
-
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, Triangulation
- Optische Besonderheit
- Hintergrundausblendung
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 60 x 60 mm bei Sr
- Reichweite
- 200...2000 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
ABS - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528