- Baureihe
- M6
- Abmessung
- Ø 6 x 13 mm
- Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 35 mm
- Reichweite
- 0...4 m
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 2 m, PUR
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Befestigung
- Mutter M6x0.5
- Kleinstes Teil typ.
- 0.40 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528