Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED grün, blinkt
Signalstärke - Segmentanzeige
Hell-/Dunkelschaltung
Einlernen Sn
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Alarmschwelle
Einlernmodus Aut/Fein/1-Pt/2-Pt
Hysterese (4 Stufen)
Integrationszeit 4…128 ms
Obere und untere Schaltschwelle
Verzögerungszeit
Vergleichliste
Abgekündigt
|
Empfohlenes Nachfolgeprodukt
|
|
BAE00NFBAE SA-OH-035-PP-S75G299,20 CHF |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G294,30 CHF |
|
Baureihe | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link 1.1 |
Anzeige |
Ausgangsfunktion - LED gelb LED grün: Betriebsspannung Fehler - LED grün, blinkt Signalstärke - Segmentanzeige |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Ausgang 1 aktiv - LED gelb Ausgang 2 aktiv - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Hell-/Dunkelschaltung Einlernen Sn Leserichtung Segmentanzeige Segmentanzeige ein/aus Tastensperre ein/aus Werkseinstellung (Reset) Alarmschwelle Einlernmodus Aut/Fein/1-Pt/2-Pt Hysterese (4 Stufen) Integrationszeit 4…128 ms Obere und untere Schaltschwelle Verzögerungszeit |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Zählermodus Verzögerungszeit Dynamische Funktion Externe Einlernfunktion Werkseinstellung (Reset) IO-Link Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus SIO-Modus/IO-Link-Modus Fensterfunktion/Standardschaltfunktion Einlernen statisch/dynamisch/manuell Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch Synchronisation ein/aus Empfindlichkeit (Schaltpunkt) Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung Hysterese |
Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Parametrierung über I/O-Link Taste |
Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |