- Bauform
- Ø 30 mm
- Analogausgang
- Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Gehäusematerial
-
Edelstahl
PBT, TPU - Aktive Fläche, Material
- PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
- Reichweite
- 65...600 mm
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Wiederholgenauigkeit
- ± 0.15 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 9...30 VDC
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916