Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BUS0020

Bestseller

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Typenschlüssel:

BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

verfügbar auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Nutzen Sie dafür bitte das bereitstehende Kontaktformular.

Empfohlene Alternative

BUS007E

BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511

Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
25...250 mm
Schaltfrequenz
25 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Technische Dokumentation

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Halterungen universell

Optiken: Filter, Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive

Einstellhilfe/ Werkzeug

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel