BUS000M
Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang
Typenschlüssel:
BUS M18K0-XBFX-060-S04K
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Analogausgang
- Analog, Strom 4…20 mA
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 4-polig
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- Epoxid-Glashohlkugel
- Reichweite
- 100...600 mm
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE - Umgebungstemperatur
- -15...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Wiederholgenauigkeit
- 0.2 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916