BUS0021

BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
quaderförmig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Bauform
quaderförmig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
20...100 mm
Schaltfrequenz
250 Hz
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten